Publicar produtos
Revolving Door K200
Revolving Door K200
Revolving Door K200
    Record

    Revolving Door K200

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    A porta giratória automática K200 oferece uma solução de entrada personalizável e de alto desempenho que combina segurança, eficiência energética e conveniência. Ativada por sensores de movimento, ela gira automaticamente, proporcionando acesso suave e contribuindo para a ventilação natural do edifício. A K200 foi projetada para acomodar diversos fluxos de pedestres, incluindo bagagens, cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, com diâmetros ajustáveis ​​para garantir conforto e eficiência.

    O epítome da confiabilidade

    Com um design estrutural robusto e diversas opções de vidro, o K200 garante confiabilidade e segurança. Está disponível em configurações de três e quatro folhas, com o sistema Slim oferecendo perfis mais estreitos e superfícies de vidro maiores para uma aparência esteticamente agradável. Todos os modelos K200 implementam o sistema de controle CDC da Record, que garante baixos custos de operação e manutenção. Ele também proporciona fácil manutenção por meio de diagnósticos automáticos e reforça a proteção do edifício com segurança aprimorada e controle de acesso. Os níveis opcionais de resistência a arrombamento RC2 e RC3 oferecem ainda mais proteção adicional.

    Completo e versátil

    A porta possui controle de velocidade ajustável e sistemas de saída de emergência para evacuações seguras – sendo adequada até mesmo para objetos grandes! Ela atende às normas de segurança EN16005:2012 e oferece uma gama de acessórios, como portas com fechamento noturno, cortinas de ar e conectividade IoT, proporcionando uma solução de entrada flexível, segura e eficiente.

    Especificação
    • Main features

        • Motion Activated
        • Adjustable Speed Control
        • Burglar Resistant
        • Night-Closing Doors
        • Energy Saving
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRevolvingDoor_K200_02
    • Familia de productoRevolving Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2550
    • Largura (mm)3455
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Oceânia Ásia