Publicar produtos
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
    Record

    Durapod DT100 ST

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    Não deixe que multidões causem confusão. Melhore o fluxo de pessoas no seu edifício com nossas catracas tripé confiáveis. Nossa solução permite que você gerencie com eficiência um grande volume de visitantes, aliviando a carga de trabalho da sua equipe e garantindo um ambiente seguro. Experimente o benefício adicional de uma atmosfera mais tranquila. Fique tranquilo sabendo que nossas catracas tripé de aço inoxidável duráveis ​​são construídas para suportar tudo, desde grandes aglomerações até emergências inesperadas. Com nossas catracas, você estará preparado para superar qualquer desafio.

    Especificação
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurapod-dt100-st-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1005
    • Largura (mm)728
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door