Publicar produtos
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
    Reece

    Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White

    Traduzido por Google,
    Produtos elegantes são criados para viver. A banheira autônoma Posh Solus Back to Corner é a solução definitiva para quem não quer comprometer os luxos em um espaço pequeno. Fácil de limpar, a forma clássica é uma adição elegante que elevará qualquer banheiro, não importa o tamanho. Seu material acrílico de grau sanitário dá uma aparência brilhante e brilhante, não porosa e resistente a bactérias.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1708913
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de produtosSolus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

    Disponibilidade da região

    Oceânia