Publicar produtos
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
    Reece

    Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface

    Traduzido por Google,
    Combinando pedra de superfície sólida, curvas orgânicas e linhas contemporâneas, a coleção Kado Lussi cria uma linha de banheiro altamente visual e tátil. Escolhidos por sua capacidade de se adaptar a formas orgânicas, os lavatórios de parede Lussi são feitos de um material de superfície sólida fosca de alta qualidade. Cada bacia de parede foi produzida e acabada à mão, com detalhes cuidadosos em cada centímetro. Com um incrível encaixe de torneira afundado, o lavatório de parede Lussi 1200mm pode ser emparelhado com torneiras montadas na parede ou na bancada para obter a aparência desejada. O lavatório de parede Lussi 1200mm é compatível com AS1428.1. Consulte os padrões australianos para obter informações sobre design para acesso e mobilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1810634
    • Familia de productoKado
    • Grupo de produtosLussi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)126
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia