Publicar produtos
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 600 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 600 x 420mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 600 x 420mm White

    Traduzido por Google,
    A Coleção Sonar da LAUFEN combina tecnologia de ponta em materiais com um design deslumbrante, que certamente se tornará a peça central de qualquer banheiro moderno. Ultrapassando os limites do design de banheiros, Patricia Urquiola criou uma linha verdadeiramente única, caracterizada por bordas finas e textura geométrica. A impressionante Cuba de Parede Sonar exibe a forma geométrica moderna exclusiva da linha Sonar. A cuba possui ladrão integrado. Fabricada com a inovadora SaphirKeramik, a cuba inclui um ladrão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1810947
    • Familia de productoLAUFEN
    • Grupo de produtosSonar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalSaphirKeramik
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia