Publicar produtos
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
    Reece

    Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White

    Traduzido por Google,
    A Coleção de Banheiros Roca Ona homenageia a natureza diversificada da paisagem mediterrânea nativa. A Cuba Suspensa Roca Ona apresenta um design mais sutil, porém durável, graças à tecnologia Fineceramic, com contornos finos, maior resistência e peso mais leve, pronta para qualquer aplicação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1832711
    • Familia de productoRoca
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia