Publicar produtos
Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
    Reece

    Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White

    Traduzido por Google,
    Combinando tecnologia inovadora com técnicas de fabricação de ponta, as cubas de parede Wolfen são projetadas para impactar positivamente a vida das pessoas. Cada cuba atende aos rigorosos padrões de qualidade australianos para acessibilidade e está em conformidade com a norma australiana AS1428.1-2009, que trata do design para acessibilidade e mobilidade. Fabricadas com cerâmica da mais alta qualidade e moldagem de precisão, a Wolfen demonstra um compromisso absoluto com a qualidade e a resistência de sua linha de cubas. A cuba de parede Wolfen com um furo para torneira e ladrão trará estilo e funcionalidade a qualquer banheiro, seja comercial ou residencial.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1851596
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de produtosWolfen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)205
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)19.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia
    New Zealand