Publicar produtos
Base MK2 Single Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 820mm Stainless Steel
Base MK2 Single Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 820mm Stainless Steel
    Reece

    Base MK2 Single Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 820mm Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    A Base oferece uma gama abrangente de produtos de banheiro acessíveis e confiáveis. Com seu design simples, a pia de bacia simples é a escolha fácil para construtores e encanadores que procuram essa solução sem complicações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000159
    • Familia de productoBase
    • Grupo de produtosBase MK2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)820
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia