Publicar produtos
Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Left Hand Drain-Right Hand Bowl
Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Left Hand Drain-Right Hand Bowl
    Reece

    Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Left Hand Drain-Right Hand Bowl

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2008347
    • Familia de productoFranke
    • Grupo de produtosFlash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)1160
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia