Publicar produtos
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
    Reece

    Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White

    Traduzido por Google,
    Descubra a sensação de luxo de um hotel no coração da sua casa com o Aquecedor com Ventilador Kado Lux 2 em 1. O Lux Fan Heater possui um aquecedor com ventilador de aquecimento e extração de ar com dutos laterais de alto desempenho para controle de vapor e condensação para manter o banheiro limpo e seco. Escondido em um painel frontal fino e moderno, o Aquecedor com Ventilador Kado Lux 2 em 1 está disponível em branco ou preto fosco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2053940
    • Familia de productoKado
    • Grupo de produtosLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)376
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)198
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)7.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia