Publicar produtos
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    Projetado e desenvolvido para as aplicações comerciais mais exigentes, o Dispensador de Toalhas de Papel Wolfen é fácil de usar e feito para durar. Adequado para uma ampla gama de aplicações comerciais e industriais, cada elemento é perfeitamente integrado para funcionar no ambiente em que irá operar. Fabricado em aço inoxidável 304, em conformidade com a norma NZS 4121 e com uma garantia líder do setor de 5 anos, o Wolfen oferece total tranquilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2263886
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de produtosWolfen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)280
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia
    New Zealand