Publicar produtos
Mizu Drift Wall Basin/Bath Outlet Curve Spout 160 Matte Black (6 Star) Lead Free
Mizu Drift Wall Basin/Bath Outlet Curve Spout 160 Matte Black (6 Star) Lead Free
    Reece

    Mizu Drift Wall Basin/Bath Outlet Curve Spout 160 Matte Black (6 Star) Lead Free

    Traduzido por Google,
    Moderna e divertida, a linha Mizu Drift tem um design arredondado que preza pela simplicidade. A torneira de parede para lavatório/banheira Mizu Drift possui um design contemporâneo e universal, perfeito para qualquer banheiro. Projetada para instalação tanto em lavatórios quanto em banheiras, seu visual elegante com bica curva e arejador integrado a torna uma peça atemporal. Disponível nos tamanhos 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm e 300 mm, há uma torneira ideal para o seu espaço. Escolha entre os acabamentos cromado, preto fosco, latão escovado, bronze escovado, grafite escovado e níquel escovado para dar vida ao seu banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2267229
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de produtosDrift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia