Publicar produtos
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Traduzido por Google,
    Mais resistente que um coco, a linha de pias Memo Hugo é a escolha perfeita para quem busca total confiança. Com a pia Memo Hugo de cuba dupla (esquerda ou direita) e escorredor, você tem tudo o que precisa, oferecendo versatilidade ilimitada para lidar com todas as tarefas comuns da cozinha. Fabricada em aço inoxidável 304 de alta qualidade, a Hugo é tão forte quanto versátil, oferecendo opções de instalação embutida ou de sobrepor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2403003
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de produtosHugo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)228
    • Largura (mm)1274
    • Profundidade (mm)484
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia