Publicar produtos
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
    Kohler

    Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink K-R39827-1AC-CM1

    Traduzido por Google,

    Inspirada nas necessidades de chefs profissionais, a pia de cozinha de embutir com cuba única KOHLER® Ealing® oferece eficiência simplificada em um design elegante que complementa qualquer decoração de cozinha. Esta pia de 82,5 cm (32-1/2") é feita de Neoroc®, um material composto com acabamento fosco projetado para extrema durabilidade e beleza incomparável. Com cores vibrantes que combinam com qualquer bancada, o Neoroc ajuda a minimizar arranhões, manchas e desbotamento, além de ser altamente resistente ao calor e a impactos. Os acessórios incluem escorredor de pratos, tábua de corte de bambu e escorredor de alimentos, para facilitar o preparo dos alimentos.

    • Largura mínima do gabinete da base: 838 mm (33")
    • Tigela única
    • A profundidade de 229 mm (9") proporciona um amplo espaço de trabalho.
    • A posição do ralo na parte traseira direita aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo dela.
    • Cantos arredondados de 10 mm (3/8") facilitam a limpeza.
    • O acabamento fosco oferece cores ricas e com dimensão.
    • Acessórios incluídos: tábua de corte de bambu, escorredor, grelha de aço inoxidável para pia, ralo com filtro.

    Material

    • O composto KOHLER Neoroc® é durável e projetado para suportar as tarefas de limpeza do dia a dia.
    • Cor sólida em toda a pia
    • Resistente ao calor até 750°F (aproximadamente 399°C).
    • Resistente a riscos, manchas, lascas e choques térmicos.

    Instalação

    • Montagem inferior
    • Hardware e gabaritos de instalação incluídos.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R39827-1AC
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosEaling®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.64
    • Largura (polegadas)18.3
    • Profundidade (polegadas)30.26
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks