Publicar produtos
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
    Reece

    Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White

    Traduzido por Google,
    Forjada a partir de elementos naturais, a pia Freya é tão resistente quanto deslumbrante. Disponível em preto arrojado e branco deslumbrante, a Freya é composta por 80% de quartzo e é resistente ao calor, riscos, impactos e manchas. Amplie a funcionalidade da sua pia com os acessórios da Memo, inteligentemente projetados para combinar perfeitamente com nossa linha de pias. A Freya é a escolha perfeita para qualquer cozinha, com suas configurações flexíveis, opções de instalação e um design arrojado que nunca sai de moda.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2406979
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de produtosFreya
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)218
    • Largura (mm)1194
    • Profundidade (mm)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia