Publicar produtos
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    A cuba Posh Domaine com sistema Bypass une estilo e funcionalidade. Adequada para instalação embutida ou sob a bancada, a cuba Domaine é ideal para qualquer lavanderia. Fabricada em aço inoxidável 304, a cuba Domaine inclui um ralo com cesto e dois furos de 42 mm para torneira. A cuba Posh Domaine é a solução definitiva para qualquer espaço de lavanderia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2408001
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de produtosDomaine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia