Publicar produtos
Faucet Strommen Vara Wall Bath Outlet 150mm Brushed Admiralty Brass Lead Free
Faucet Strommen Vara Wall Bath Outlet 150mm Brushed Admiralty Brass Lead Free
    Reece

    Faucet Strommen Vara Wall Bath Outlet 150mm Brushed Admiralty Brass Lead Free

    Traduzido por Google,
    A Vara, da Faucet Strommen, é uma coleção refinada de torneiras, chuveiros e acessórios fabricados na Austrália, definida por um design atemporal, precisão artesanal e desempenho duradouro. Com geometria limpa e proporções equilibradas, a saída de água para lavatório/banheira Vara integra-se perfeitamente com outros elementos da linha Vara, proporcionando uma estética minimalista e sofisticada para o banheiro. As saídas estão disponíveis em comprimentos de 150 e 200 mm para atender a uma variedade de configurações de lavatórios e banheiras. A coleção está disponível em 19 acabamentos arquitetônicos, incluindo cromado, fosco, latão orgânico em evolução e uma rica paleta de tons metálicos escovados e polidos. Inteiramente fabricado e finalizado na Austrália, cada produto Vara é construído para durar uma vida inteira, com o suporte da garantia de 40 anos da Faucet Strommen, proporcionando a confiança duradoura de que a Vara manterá seu desempenho e elegância por décadas, e não apenas por anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40536
    • Familia de productoFaucet Strommen
    • Grupo de produtosVara
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia