Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
reece/products/b4811028-3b3e-4512-8c2d-949837aa81a7
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Indisponível em Estados Unidos
Reece
Seguir
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Traduzido por Google,
Vista original
Perfeita para aplicações de fácil troca e retrofit, a Bacia Semi Embutida Base 500mm fornece uma solução prática e acessível para seu banheiro.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9500791
Familia de producto
Base
Grupo de produtos
Base
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-03-25
Número de edição
1
Altura (mm)
200
Largura (mm)
500
Profundidade (mm)
430
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.reece.com.au/product/-9500791
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Material secundário
Cromado
Peso líquido (Kg)
14
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Disponibilidade da região
Oceânia
Australia
Produtos parecidos
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Descarregar
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar