Publicar produtos
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White

    Traduzido por Google,
    Perfeito para aplicações de troca e adaptação fáceis, o lavatório Base 560mm fornece uma solução prática e acessível para o seu banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9500800
    • Familia de productoBase
    • Grupo de produtosBase
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia