Publicar produtos
Base MK3 1 & 3/4 Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 1200mm Stainless Steel
Base MK3 1 & 3/4 Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 1200mm Stainless Steel
    Reece

    Base MK3 1 & 3/4 Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 1200mm Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    A Base oferece uma gama completa de produtos de cozinha acessíveis e confiáveis. Com seu design simples, a pia Base MK3 de 1 3/4" com cuba à esquerda ou à direita é a escolha ideal para construtores e encanadores que buscam uma solução descomplicada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9502731
    • Familia de productoBase
    • Grupo de produtosBase MK3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia