Publicar produtos
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White

    Traduzido por Google,
    Perfeitos para aplicações de troca e adaptação fáceis, os produtos Base fornecem soluções práticas e acessíveis para o seu banheiro. O Base Small Vanity Basin está disponível em 1 ou 3 furos e mede 540mm x 435mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9503280
    • Familia de productoBase
    • Grupo de produtosBase
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia
    New Zealand