Publicar produtos
Base Laundry Trough & Cabinet 45 Litres 1 Tap Hole Stainless Steel / White
Base Laundry Trough & Cabinet 45 Litres 1 Tap Hole Stainless Steel / White
    Reece

    Base Laundry Trough & Cabinet 45 Litres 1 Tap Hole Stainless Steel / White

    Traduzido por Google,
    Com design clássico e simples, a Calha e Armário de Lavandaria Base é a escolha perfeita do construtor e uma calha e armário que se adaptam a qualquer projeto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9504719
    • Familia de productoBase
    • Grupo de produtosBase
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia