Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
reece/products/d32c74bf-d6fb-4916-84f4-93e3bef23290
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
GROHE Rainshower F-Series Ceiling Mounted Shower Head 254mm Chrome (2 Star)
Indisponível em Estados Unidos
Reece
Seguir
GROHE Rainshower F-Series Ceiling Mounted Shower Head 254mm Chrome (2 Star)
Traduzido por Google,
Vista original
O Chuveiro de Teto GROHE 254mm Série F apresenta a tecnologia GROHE DreamSpray para um jato completo luxuoso e prazer imbatível no banho, enquanto os bicos de chuveiro SpeedClean evitam o acúmulo de calcário.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9506716
Familia de producto
GROHE
Grupo de produtos
F-Series
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-05-24
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.reece.com.au/product/-9506716
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Disponibilidade da região
Oceânia
Australia
Produtos parecidos
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Descarregar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descarregar
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Descarregar