Publicar produtos
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)
    Reece

    Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)

    Traduzido por Google,
    Projetado para desempenho absoluto, o conjunto sanitário Wolfen 800 com descarga acoplada e instalação na parede estabelece novos padrões de qualidade, higiene e eficiência de descarga. O design sem aro e com altura elevada, aliado à engenharia de precisão e à base ampliada, garante acessibilidade para pessoas com deficiência. Este produto atende à norma australiana AS1428.1-2021 para acessibilidade e mobilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9508924
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de produtosWolfen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)385
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioUrea
    • Peso líquido (Kg)70.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia
    New Zealand