Publicar produtos
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets No Taphole Stainless Steel
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets No Taphole Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    Adequado para uma ampla gama de aplicações comerciais e industriais, o Wolfen Wall Hand Basin é fácil de usar e construído para durar. Feito de aço inoxidável de grau 304 e oferecendo uma garantia de 5 anos líder do setor, o lavatório foi projetado e desenvolvido para as aplicações comerciais mais exigentes. Combinando força, precisão e confiabilidade, Wolfen oferece total tranquilidade. Essa é a diferença Wolfen.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9509888
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de produtosWolfen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia
    New Zealand