Publicar produtos
Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free
Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free
    Reece

    Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free

    Traduzido por Google,
    O equilíbrio perfeito entre linhas elegantes e curvas arqueadas, Soothe é completamente adaptável para qualquer design de banheiro. Projetado na Austrália, o Soothe MK2 Basin/Bath Outlets é equipado para instalação como uma saída de pia ou banheira, e disponível em tamanhos de 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm e 300 mm, há uma saída perfeitamente adequada para o seu espaço. Escolha entre os acabamentos coloridos Chrome, Matte Black, Brushed Nickel, Brushed Gunmetal e Brushed Brass para dar vida ao seu banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9512450
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de produtosSoothe MK2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Oceânia