Publicar produtos
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
    REGUPOL

    REGUPOL resist alu fire

    Traduzido por Google,

    REGUPOL resist alu fire é uma camada de proteção e separação para sistemas de impermeabilização em conformidade com a norma DIN 18531 e as diretrizes para telhados planos. O produto é composto por grânulos de borracha aglomerados com poliuretano (PUR) e laminado com uma folha triplex de alumínio na face inferior. Esta camada impede a migração de plastificantes entre sistemas de impermeabilização incompatíveis com borracha e a camada de proteção. A variante de 8 mm possui certificado de teste de autoridade de construção geral e é classificada como BROOF (t1) de acordo com a norma DIN EN 13501-5. Portanto, é considerada resistente a faíscas e calor radiante. REGUPOL resist alu fire é utilizado como camada protetora em construções de telhados planos e telhados verdes.

    Entre em contato com a REGUPOL

    Especificação
    • REGUPOL resist alu fire – protection and separation layer for waterproofing systems in accordance with DIN 18531 and flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate mat with aluminium triplex foil on the underside

      Product structure:

      • Rubber granulate layer
      • Aluminium triplex foil as separation layer

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes and insulation against mechanical and thermal impact
      • Separation of different materials within the roof build-up
      • Prevention of plasticiser migration between non rubber-compatible materials

      Fire performance:

      • 8 mm variant tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as BROOF (t1) in accordance with DIN EN 13501-5
      • Considered resistant to flying sparks and radiant heat (“hard roofing”)

      Properties:

      • Load-bearing
      • Elastic
      • Resistant to microorganisms and ageing
      • Temperature resistant
      • Vapour-permeable
      • Rot-resistant
      • Largely resistant to acids and alkalis

      Installation:

      • Loose laid within the roof build-up
      • No waiting time required for subsequent layers

      Formats:

      • Available in rolls and sheets

      Standards:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5

      Applications:

      • Flat roofs
      • Green roofs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregupol-resist-alu-fire
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas