Publicar produtos
REGUPOL resist fire
REGUPOL resist fire
REGUPOL resist fire
REGUPOL resist fire
    REGUPOL

    REGUPOL resist fire

    Traduzido por Google,

    REGUPOL resist fire é uma camada de proteção para sistemas de impermeabilização em conformidade com a norma DIN 18531 e as diretrizes para telhados planos. O produto é composto por grânulos de borracha aglomerada com poliuretano (PUR) com alto teor de material reciclado e possui acabamento retardante de chamas. A partir de 8 mm de espessura, é classificado como BROOF (t1) de acordo com a norma DIN EN 13501-5 e testado segundo a norma DIN CEN/TS 1187, sendo, portanto, considerado resistente a faíscas e calor radiante (“telhados rígidos”). REGUPOL resist fire é utilizado para proteger membranas de impermeabilização e isolamento contra impactos mecânicos, térmicos e químicos.

    Entre em contato com a REGUPOL

    Especificação
    • REGUPOL resist fire – protection layer for waterproofing systems in accordance with DIN 18531 and flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate mat

      Product structure:

      • Rubber granulate layer
      • Flame-retardant finish

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes and insulation against mechanical, thermal and chemical impact

      Fire performance:

      • Tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as BROOF (t1) in accordance with DIN EN 13501-5 from a thickness of 8 mm
      • Considered resistant to flying sparks and radiant heat (“hard roofing”)

      Properties:

      • Load-bearing
      • Elastic
      • Vapour-permeable
      • Resistant to microorganisms and ageing
      • Temperature resistant
      • Rot-resistant
      • Antistatic according to EN 1815

      Installation:

      • Loose laid within the roof build-up
      • No waiting time required for subsequent layers

      Formats:

      • Available in rolls and sheets

      Standards:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5

      Applications:

      • Flat roofs
      • Green roofs
      • Balconies
      • Terraces
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregupol-resist-fire
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas