Publicar produtos
REGUPOL resist geo
REGUPOL resist geo
REGUPOL resist geo
REGUPOL resist geo
REGUPOL resist geo
REGUPOL resist geo
    REGUPOL

    REGUPOL resist geo

    Traduzido por Google,

    REGUPOL resist geo é uma camada combinada de proteção e drenagem para construções de telhados planos, em conformidade com a norma DIN 18531 e as diretrizes para telhados planos.

    O produto é composto por grânulos de borracha aglomerados com PUR, sendo permeável à água e resistente ao apodrecimento. Protege os sistemas de impermeabilização contra danos mecânicos e facilita a drenagem na estrutura do telhado.

    A parte inferior possui um perfil que melhora a drenagem da água, enquanto a parte superior é laminada com uma camada de geotêxtil. Essa combinação ajuda a manter o desempenho da drenagem e reduz a sedimentação.

    A geomembrana REGUPOL resist é utilizada em construções de telhados verdes e é compatível com componentes de sistemas comuns. É fornecida em rolo para instalação com juntas sobrepostas.

    Entre em contato com a REGUPOL

    Especificação
    • REGUPOL resist geo – protection and drainage layer for flat roof constructions in accordance with DIN 18531 and flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate with geotextile layer

      Product structure:

      • Rubber granulate layer
      • Profiled underside for drainage
      • Geotextile layer on the top side

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes against mechanical impact
      • Drainage within the roof build-up
      • Reduction of sedimentation

      Properties:

      • Pressure-resistant
      • Elastic
      • Water-permeable
      • Vapour-permeable
      • Rot-proof
      • Resistant to microorganisms, ageing and temperature
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Antistatic according to EN 1815

      Installation:

      • Loose laid
      • Joint design with 100 mm geotextile overlap
      • Simple and efficient installation

      Compatibility:

      • Compatible with components used in green roof systems

      Performance:

      • High drainage capacity
      • High water drainage capacity

      Standards:

      • DIN 18531
      • Flat Roof Guidelines

      Applications:

      • Green roofs
      • Flat roofs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregupol-resist-geo
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas