Publicar produtos
REGUPOL solar alu fire
REGUPOL solar alu fire
REGUPOL solar alu fire
REGUPOL solar alu fire
REGUPOL solar alu fire
REGUPOL solar alu fire
    REGUPOL

    REGUPOL solar alu fire

    Traduzido por Google,

    REGUPOL solar alu fire é uma camada de proteção para coberturas planas, em conformidade com a norma DIN 18531 e as diretrizes para coberturas planas. O produto foi desenvolvido para sistemas fotovoltaicos e solares em coberturas planas e combina um acabamento retardante de chamas com uma folha triplex de alumínio na face inferior. A camada de alumínio impede a migração de plastificantes entre membranas impermeabilizantes não compatíveis com borracha e a camada de proteção. A partir de 8 mm de espessura, o REGUPOL solar alu fire é classificado como BROOF (t1) de acordo com a norma DIN EN 13501-5 e é considerado resistente a faíscas e calor radiante. O REGUPOL solar alu fire é utilizado para proteger membranas impermeabilizantes e isolamento contra impactos mecânicos e térmicos em sistemas fotovoltaicos.

    Entre em contato com a REGUPOL

    Especificação
    • REGUPOL solar alu fire – protection layer for flat roof constructions in accordance with DIN 18531 and flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate with aluminium triplex foil on the underside

      Product structure:

      • Rubber granulate layer
      • Aluminium triplex foil on the underside
      • Flame-retardant finish

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes and insulation against mechanical and thermal impact under photovoltaic systems
      • Prevention of plasticiser migration between non rubber-compatible waterproofing membranes and the protection layer

      Fire performance:

      • General Building Authority Test Certificate P-20150703
      • Classified as BROOF (t1) according to DIN EN 13501-5
      • Tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as “hard roofing”

      Properties:

      • Pressure-resistant
      • Permanently elastic
      • Height-compensating
      • Vapour-permeable
      • Rot-proof
      • Resistant to microorganisms, ageing and temperature
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Antistatic according to EN 1815

      Compatibility:

      • Compatible with waterproofing systems

      Installation:

      • Simple and efficient installation
      • Thicknesses and dimensions depending on the substructure or mounting system

      Standards:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5
      • DIN CEN/TS 1187
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregupol-solar-alu-fire
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas