Publicar produtos
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
    REGUPOL

    REGUPOL vegetation control 767

    Traduzido por Google,

    REGUPOL controle de vegetação 767 é uma manta inibidora de crescimento para a prevenção de vegetação indesejada. O produto consiste predominantemente em grânulos de borracha reciclada aglomerados com poliuretano (PUR) e é permeável à água. Ao reduzir a exposição à luz UV, inibe o crescimento das plantas, mantendo a permeabilidade à água e auxiliando na proteção do solo contra a erosão. REGUPOL controle de vegetação 767 é utilizado em áreas onde o crescimento da vegetação precisa ser controlado, incluindo infraestrutura ferroviária, sistemas de sinalização, superfícies de calçadas e áreas de cercas de segurança. O material é antiderrapante e contém uma alta proporção de material reciclado.

    Entre em contato com a REGUPOL

    Especificação
    • REGUPOL vegetation control 767 – growth-inhibiting mat for vegetation control applications

      Material:
      PUR-bonded recycled rubber granulate

      Function:

      • Inhibition of unwanted vegetation growth
      • Protection against soil erosion
      • Reduction of maintenance requirements in vegetation control areas

      Properties:

      • Highly compacted
      • Highly resilient
      • Permanently elastic
      • Vapour-permeable
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Resistant to microorganisms, pressure, temperature and ageing
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Preserves soil microorganisms

      Installation:

      • Simple and efficient installation
      • Available in sheets and cut-to-size formats

      Applications:

      • Inaccessible and sensitive areas
      • Railway and signalling systems
      • Walkway surfaces
      • Security and fencing areas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregupol-vegetation-control-767
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas