Publicar produtos
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
    REGUPOL

    REGUPOL vegetation control 767 fire

    Traduzido por Google,

    REGUPOL controle de vegetação 767 fire é uma manta inibidora de crescimento para a prevenção de vegetação indesejada em áreas com maiores exigências de proteção contra incêndio. O produto é composto predominantemente por grânulos de borracha reciclada aglomerados com poliuretano (PUR) e é permeável à água. Ao reduzir a exposição à luz UV, inibe o crescimento da vegetação, mantendo a permeabilidade à água e oferecendo proteção contra a erosão do solo. REGUPOL controle de vegetação 767 fire é utilizado em áreas onde o crescimento da vegetação precisa ser controlado, incluindo sob sistemas fotovoltaicos em telhados verdes planos e em áreas de difícil acesso para manutenção. O material possui acabamento retardante de chamas e é classificado como BROOF (t1) de acordo com a norma DIN EN 13501-5. É considerado resistente a faíscas e calor radiante de acordo com a norma DIN CEN/TS 1187.

    Entre em contato com a REGUPOL

    Especificação
    • REGUPOL vegetation control 767 fire – growth-inhibiting mat for vegetation control applications with fire performance

      Material:
      PUR-bonded recycled rubber granulate

      Function:

      • Inhibition of unwanted vegetation growth
      • Protection against soil erosion
      • Reduction of maintenance requirements in vegetation control areas

      Fire performance:

      • General Building Authority Test Certificate P-MPA-E-21-505
      • Classified as BROOF (t1) according to DIN EN 13501-5
      • Tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as “hard roofing”

      Properties:

      • Highly compacted
      • Highly resilient
      • Permanently elastic
      • Vapour-permeable
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Resistant to microorganisms, pressure, temperature and ageing
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Preserves soil microorganisms

      Installation:

      • Simple and efficient installation
      • Available in sheets and cut-to-size formats

      Applications:

      • Inaccessible and sensitive areas
      • Areas beneath photovoltaic systems
      • Green roofs
      • Security and fencing areas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregupol-vegetation-control-767-fire
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas