Publicar produtos
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
    REGUPOL

    REGUPOL walkway alu

    Traduzido por Google,

    REGUPOL walkway alu é uma camada de proteção e passagem para coberturas planas, em conformidade com a norma DIN 18531 e as diretrizes para coberturas planas. O produto foi desenvolvido para passarelas de manutenção em coberturas planas e consiste em grânulos de borracha aglomerados com poliuretano (PUR) e uma película triplex de alumínio na parte inferior. A camada de alumínio impede a migração de plastificantes entre membranas impermeabilizantes incompatíveis com borracha e a camada de passagem. REGUPOL walkway alu protege os sistemas de impermeabilização contra impactos mecânicos causados ​​pelo tráfego de pedestres e trabalhos de manutenção. O produto é resistente à pressão, elástico e resistente a microrganismos, envelhecimento e variações de temperatura. É permeável ao vapor, resistente à deterioração e antiestático, de acordo com a norma EN 1815.

    Entre em contato com a REGUPOL

    Especificação
    • REGUPOL walkway alu – walkway and protection layer for flat roof constructions in accordance with DIN 18531 and German flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate with aluminium triplex foil on the underside

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes against mechanical impact caused by foot traffic and maintenance work
      • Prevention of plasticiser migration between non rubber-compatible waterproofing membranes and the walkway layer

      Fire performance:

      • General Building Authority Test Certificate P-MPA-E-21-507
      • Classified as BROOF (t1) according to DIN EN 13501-5
      • Tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as “hard roofing”

      Properties:

      • Pressure-resistant
      • Permanently elastic
      • Temperature-resistant
      • Resistant to ageing
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Highly slip-resistant
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Antistatic according to EN 1815
      • Relatively low tare weight

      Installation:

      • Easy installation

      Standards:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5
      • DIN CEN/TS 1187
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregupol-walkway-alu
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas