Publicar produtos
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
    REGUPOL

    REGUPOL walkway standard

    Traduzido por Google,

    A passarela padrão REGUPOL é uma passarela elástica e placa de proteção para coberturas planas, em conformidade com a norma DIN 18531. O produto é utilizado para passarelas de manutenção em coberturas planas com instalações fotovoltaicas, solares, antenas e outras instalações técnicas. É composta por grânulos de borracha aglomerados com poliuretano (PUR) e protege as membranas de impermeabilização contra impactos mecânicos causados ​​pelo tráfego de pedestres e trabalhos de manutenção. A passarela padrão REGUPOL possui acabamento retardante de chamas e é classificada como BROOF (t1) de acordo com a norma DIN EN 13501-5. É considerada resistente a faíscas e calor radiante. As placas são antiderrapantes quando molhadas e estão disponíveis nas cores vermelha e preta para demarcação de caminhos de manutenção em coberturas planas.

    Entre em contato com a REGUPOL

    Especificação
    • REGUPOL walkway standard – walkway and protection tile for flat roof constructions in accordance with DIN 18531 and German flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes against mechanical impact caused by foot traffic and maintenance work
      • Marking of maintenance walkways on flat roofs

      Fire performance:

      • General Building Authority Test Certificate P-MPA-E-21-507
      • Classified as BROOF (t1) according to DIN EN 13501-5
      • Tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as “hard roofing”

      Properties:

      • Pressure-resistant
      • Permanently elastic
      • Temperature-resistant
      • Resistant to ageing
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Highly slip-resistant
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Antistatic according to EN 1815
      • Relatively low tare weight

      Installation:

      • Easy installation

      Standards:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5
      • DIN CEN/TS 1187
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregupol-walkway-standard
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas