Publicar produtos
1750REOZMD, Industrial Diesel Generator

1750REOZMD, Industrial Diesel Generator

Traduzido por Google,

Faixa de espera de 60 Hz (kW/kVA) 1480-1780/1850-2225

Faixa principal de 60 Hz (kW/kVA) 1350-1650/1688-2063

  • Frequência 60 Hz
  • Velocidade 1800 RPM
  • Alternador tipo sem escovas, terras raras, ímã permanente
  • Emissões US EPA (Certificado) Emergência Estacionária


Características:

  • A Rehlko fornece responsabilidade única para o sistema de geração e acessórios.
  • O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção.
  • O grupo gerador de 60 Hz oferece certificação UL 2200.
  • O grupo gerador aceita carga nominal em uma etapa.
  • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA.
  • Uma garantia limitada padrão de um ano cobre todos os sistemas e componentes. Garantias estendidas de dois, cinco e dez anos também estão disponíveis.

Características do alternador:

  • O alternador de ímã permanente (PM) excitado por piloto oferece capacidade superior de curto-circuito.
  • O alternador de campo rotativo sem escovas tem ampla faixa de reconectabilidade.
  • Tensões adicionais do alternador estão disponíveis, incluindo tensões médias de 12,47 kV, 13,2 kV e 13,8 kV. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.
  • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida de motores.
  • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos.
  • Corrente de curto-circuito sustentada permitindo que disjuntores a jusante desarmem sem causar colapso no campo do alternador.
  • Construção autoventilada e à prova de gotejamento.
  • Forma de onda de tensão superior a partir de um estator de passo de dois terços e rotor inclinado.
  • Regulador de tensão digital de estado sólido, volts por hertz, com regulação de ±0,25% sem carga a carga total.
  • Alternador sem escovas com excitatriz piloto sem escovas para excelente resposta de carga.

Outras características:

  • Controladores projetados pela Rehlko para integração garantida do sistema e comunicação remota.
  • O desligamento por baixo nível do líquido de arrefecimento evita o superaquecimento (padrão somente em modelos com radiador).
  • Um regulador eletrônico isócrono proporciona regulação de frequência precisa.
  • Várias configurações de disjuntores.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-1750REOZMD
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)121.7
  • Largura (polegadas)108.9
  • Profundidade (polegadas)268.9
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)36000
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets