Publicar produtos
KD1350, Industrial Diesel Generator

KD1350, Industrial Diesel Generator

Traduzido por Google,

Faixa de espera de 60 Hz (kW/kVA) 1300-1350/1625-1687

Faixa principal de 60 Hz (kW/kVA) 1150-1210/1437-1512

  • Frequência 60 Hz
  • Velocidade 1800 RPM
  • Alternador tipo sem escovas, terras raras, ímã permanente
  • Emissões US EPA (Certificado) Emergência Estacionária

Recursos padrão

  • A Rehlko fornece responsabilidade única para os sistemas de geração e acessórios
  • O conjunto gerador Rehlko Diesel Powered e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
  • O grupo gerador de 60 Hz oferece certificação UL 2200.
  • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA
  • Uma garantia limitada de três anos cobre todos os sistemas e componentes. Garantias estendidas de cinco e dez anos também estão disponíveis.

Outros recursos

  • Os controladores estão disponíveis para todas as aplicações
  • O desligamento por baixo nível do líquido de arrefecimento evita o superaquecimento (padrão apenas nos modelos com radiador)
  • O isolamento integral de vibração elimina a necessidade de isoladores de mola de vibração sob a unidade
  • Um regulador eletrônico isócrono proporciona regulação de frequência precisa
  • Configurações de disjuntores múltiplos

Características do alternador

  • O alternador de ímã permanente (PM) excitado por piloto oferece capacidade superior de curto-circuito
  • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
  • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador
  • Construção autoventilada e à prova de gotejamento
  • Alternador sem escovas com excitador piloto sem escovas para excelente resposta de carga


Especificação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-KD1350
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)97.6
  • Largura (polegadas)86
  • Profundidade (polegadas)208.3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)26276
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets