Publicar produtos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-645RB

Reliable-Stationary Heavyline Louver-645RB

Traduzido por Google,
Grelha de lâmina horizontal profunda de 6" com 48% de área livre e espaçamento de lâmina de 6". Ângulo de lâmina de 45 graus com espessura de material de 0,125
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00300-035
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas