Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
reliablelouvers/products/212f4d4f-a08b-4e30-9324-237fdfe5d193
Início
Categorias
Portas
Grelhas
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V L WITH 267 FRAME
Disponível em Estados Unidos
Reliable Louvers
Seguir
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V L WITH 267 FRAME
Traduzido por Google,
Vista original
Lâmina tipo chevron horizontal de 2,142" de profundidade usada com aplicação de ventilador de unidade.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
rd-00300-071
Familia de producto
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Grupo de produtos
Wallbox Louvers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-19
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
Relacionado
Relacionado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Grelhas
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
Descarregar
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Descarregar
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Descarregar
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
Descarregar
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Descarregar
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Descarregar