Publicar produtos
HE1.5XINH

HE1.5XINH

Especificação
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-925 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    54 3/4" L x 23 3/4" W x 35 3/4" H
    204-275 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    63" L x 30" W x 56" H
    325 lbs. 
    Accessories box shipped loose on top of unit.

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahe15xinh
  • Familia de productoVentilators
  • Grupo de produtosMechanical Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1365.25
  • Largura (mm)876.3
  • Profundidade (mm)1349.37
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)206.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-25 11 13 37
  • Título OmniclassPositive Pressure Ventilators