Publicar produtos
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
    Renson

    Linarte

    Traduzido por Google,

    O revestimento de fachada Linarte é construído a partir de perfis verticais de alumínio individuais que são encaixados com grampos de plástico em montantes horizontais de alumínio. Você pode combinar três perfis Linarte diferentes para criar uma fachada única.

    Graças ao acabamento de alta qualidade, os perfis também são adequados para aplicação em interiores. É ainda possível aplicar Linarte em fachadas curvas.

    Os perfis de revestimento Linarte podem ser combinados com módulos LED Linarte e módulos de insertos de madeira.

    Especificação
    • Materials:
      Aluminium extrusion alloy EN AW-6063 T66
      Mullions: technical anodized
      Profiles: polyester powder coating (60-80 micron) in standard Renson textured coating colours. 

      Dimensions:
      Width: Block 16  = 60 mm
      Width: Block 16L = 120 mm
      Width Block 30 = 60 mm
      Width Even = 60 mm
      Height Block 16  = 16 mm
      Height Block 16L = 16 mm
      Height Block 30 = 30 mm
      Height Even = 25 mm
      Max. profile length 6000 mm

      Weight / m²:
      Block 16 = 10 kg
      Block 16L = 9 kg
      Block 30 = 13 kg
      Even = 13 kg 

      Warranty 
      Product warranty 10 years
      Coating aluminium profiles 10 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLinarte
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosCladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África