A série CL3 foi projetada especificamente para uso em instalações de reparo com combustível especializado que exigem que os produtos atendam ao código NFPA 30A com temperatura máxima de superfície de 750°F. Este aquecedor de série também pode ser usado em aplicações de teto baixo, como mezaninos, entradas, refeitórios e muito mais. Os materiais de alta qualidade usados nesta série, juntamente com uma operação de dois estágios de economia de combustível, garantem anos de aquecimento confiável e eficiente.
Características:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |