Publicar produtos
Point-Of-Use Electric Commercial Water Heaters - EGSP2

Point-Of-Use Electric Commercial Water Heaters - EGSP2

Traduzido por Google,

A linha elétrica comercial de ponto de uso é projetada para fornecer água quente no ponto de consumo, eliminando a perda de temperatura dispendiosa em longas tubulações

Características:

Design de tanque de longa vida útil - Formulação de aço proprietária com uma camada exclusiva de esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar a resistência à corrosão, resultando em um design de tanque superior. Uma haste de ânodo R-Tech patenteada fornece tecnologia avançada; equalizando a ação agressiva da água enquanto prolonga a vida útil da haste do ânodo e, por sua vez, a vida útil do tanque.

Elementos de aquecimento de longa vida útil – Nossos elementos de resistência patenteados são projetados com uma camada dupla de óxido de magnésio e cobre especialmente tratada para resistir à corrosão.

Design eficiente – O isolamento rígido de espuma de poliuretano oferece qualidades de isolamento superiores, resultando em custos operacionais reduzidos.

Kit de montagem em parede opcional – O kit de montagem em parede oferece uma maneira fácil de montar a unidade fora do chão, fora do caminho para mais espaço útil em uma área pequena. Cada kit é projetado para ser usado em paredes com centros de pinos de 16". Todas as peças necessárias estão incluídas neste kit fácil de instalar. (Nota: O modelo de 2-1/2 galões vem com um kit de montagem na parede.)

Controle automático de temperatura – Um termostato montado na superfície liga e desliga automaticamente para manter a temperatura da água em um nível predefinido desejado.

Controle de limitação de temperatura – Corta a energia de forma automática e segura no caso improvável de a temperatura da água exceder 190°F.

Válvula de alívio de temperatura e pressão – classificação AGA/CSA/ASME e instalada na fábrica.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem-egsp2
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States