Publicar produtos
Commercial Tankless System - Wall Mounted

Commercial Tankless System - Wall Mounted

Traduzido por Google,

Sistema sem tanque comercial Rheem®

Esta solução sem tanque personalizada chega ao local de trabalho montada na fábrica com conexões de ponto único, incluindo:

  • Aquecedores de água sem tanque de condensação RTGH-CM95
  • Coletor de controle do sistema instalado de fábrica
  • Coletor de água e gás pré-dimensionado
  • Fiação elétrica
  • Linhas de condensado

Configurações

  • Sistema de parede
  • Sistema pendurado na parede
  • Sistema autônomo

Opções do sistema

  • 2-6 unidades sem tanque por sistema
  • Sistemas internos e externos
  • Opções de ventilação comuns para até 10 unidades
  • Coletor fácil de até 20 unidades

Solução projetada por Rheem

  • Escalável de 11.000 BTU/h a 1.199.400 BTU/h por sistema (máximo de 6 unidades por rack do sistema, vários racks podem ser vinculados a até 20 unidades no total ou 3.998.000 BTU/h)
  • Várias configurações
  • Opções para expansão futura

Economia de instalação

  • Reduza os custos de instalação com conexões de ponto único Industry Best Solutions
  • Folgas laterais mínimas = 1/2 polegada (para combustíveis)
  • Taxa de fluxo mínima = 0,26 GPM
  • Taxa de ativação mínima = 0,40 GPM
  • Certificação UL-1738 e ULC-S636 em acessórios de ventilação de PPs Redundância

Eficiência

  • Até 96% de eficiência térmica com trocador de calor de condensação em aço inoxidável
  • Controles eletrônicos inteligentes projetados para aumentar a eficiência energética e a segurança

atuação

  • Compatível com dispositivo de baixo fluxo – vazão mínima da indústria de 0,26 GPM e vazão mínima de ativação de 0,40 GPM garante que o usuário receba água quente mesmo em situações de baixa demanda
  • Pronto para o kit de bomba de recirculação – emparelha-se rapidamente com o nosso kit de bomba de recirculação para fornecer água quente instantânea na torneira2

Fácil instalação e serviço

  • Capacidade de ventilação com ar ambiente
  • Unidades internas de gás natural são compatíveis com ventilação comum até 10 unidades
  • Ventilação comum com polipropileno
  • Neutralizador de condensado embutido
  • Compatibilidade de linha de gás de 1/2" em todos os modelos
  • Exclusivo! Alertas de configuração de aviso de manutenção - piscando um código de aviso para solicitar verificação de serviço
  • Sistema de autodiagnóstico para fácil instalação e manutenção
  • O display digital mostra os códigos de configuração e manutenção de temperatura
  • Sistema de ventilação direta de dois tubos projetado para tubo de PVC (até 38 pés de tubo de PVC de 3" ou 5 pés de tubo de PVC de 2")
  • Capacidade de alta altitude até 8.400 pés
  • Dimensionamento de Projeto Comercial Disponível pelos Engenheiros de Aplicações da Rheem
  • Controle remoto digital e 10 pés de fio do termostato incluídos
  • Proteção contra congelamento a -30°F

Tecnologia

  • Modelos de controle de manifold - com links tradutores instalados de fábrica até 20 unidades
  • Programação de partida a quente - ajuda a minimizar a flutuação na temperatura da água, conhecida como "sanduíche de água fria", durante os períodos de operação frequente de ligar/desligar
  • Exclusivo! Envoltório de filme de superaquecimento com a melhor folga lateral do setor de 1/2 polegada

Peças e acessórios

  • Kit de Rack EZ
  • Ventilação comum: kits de coletores de ventilação direta e ar ambiente
  • Sistema de Tratamento de Água AllClear®
Especificação
  • Specifications

    • 95 - 96% Thermal Efficiency  
    • Standard Max High Temperature 185 ºF
    • Manifold Control Models link up to 20 units
    • Common Venting Compatible
    • Service valves included
    • 199,900 BTU/h per unit
    • Commercial Project Sizing Available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCTS_WM
  • Familia de productoTankless
  • Grupo de produtosCommercial Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_38_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoInstantaneous hot water supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters