Publicar produtos
Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large Volume Electric Commercial Water Heater

Traduzido por Google,

Aquecedores de água comerciais elétricos de grande volume economizam energia e estão disponíveis em modelos de armazenamento de 150 a 2.500 galões

Recursos e benefícios
Aquecedores de água comerciais elétricos de alta potência de grande volume estão agora disponíveis em armazenamento de 150 a 2.500 galões - vertical redondo, vertical quadrado e horizontal - com desempenho de economia de energia!

  • Tanque de aço revestido de vidro
  • Elementos de aquecimento Incoloy™
  • Fusão interna (acima de 120 amperes)
  • Jaqueta de aço galvanizado com acabamento esmaltado
  • Ânodos de magnésio
  • Termostato de imersão
  • Limite alto de reinicialização manual
  • Portas articuladas de comprimento total com fechadura com chave
  • Conexões do bloco de terminais
  • Válvula de alívio de pressão e temperatura ASME
  • Base de skid de ferro de canal (exceto modelos redondos de 150 e 200 galões)
  • Operação de temperatura de 180° F
  • Pressão de trabalho de 125 PSI
  • Limpeza de sedimentos do orifício manual
  • Bandeja de drenagem de segurança (modelos quadrados)
  • Interruptor liga/desliga da tensão de controle com luz piloto
Especificação
    • 150 to 2,500-Gallon Capacities
    • Voltages: 208, 240, 277, 380, 415, 480 and 600
    • Vertical Round & Square and Horizontal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaevro-ehs-evs-large-volume-water-heater
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States