Publicar produtos
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation

    IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation

    Traduzido por Google,
    • Várias opções comuns de ventilação, incluindo PVC e polipropileno
    • A ventilação de PVC funciona até 70' (2"), 150' (3")
    • Fácil configuração com display digital de texto completo e sem interruptores DIP
    • Gás de campo conversível de gás natural para LP - kit de conversão incluído
    • Permite ventilação flexível através do B-vent existente até 50'
    • Manifold com capacidade para até 32 unidades
    • Sistemas de rack prontos para instalação, montados na fábrica e disponíveis em configurações de parede
    • (2 ou 3 unidades) ou configurações montadas no chão (até 6 unidades). Esses sistemas de rack vêm pré-programados com recursos elétricos e de coletor*
    • Principais características
    • Até 98% de eficiência térmica
    • Trocadores de calor primário e secundário de aço inoxidável proporcionam maior eficiência e durabilidade
    • NOVO! Sistema de rack modular com solução de fácil montagem no local e configurações de coletores de linha de água/gás pré-dimensionados. Disponível em opções consecutivas ou em linha para até 8 unidades. Consulte a tabela modular para mais detalhes.
    • Exclusivo Rheem®! A programação de partida a quente™ garante que a unidade esteja pronta para uso entre usos consecutivos, evitando qualquer jato de água fria.
    • Mais…
    • Tecnologia Wi-Fi EcoNet® integrada para controle direto do seu dispositivo
    • LeakGuard® – Sistema completo de detecção e prevenção de vazamentos que detecta qualquer vazamento interno proveniente da unidade
    • Garantia de 8 anos para trocadores de calor
    Especificação
    • Dimensions

      Product Depth (in.)13.69"
      Product Height (in.)28.56"
      Product Width (in.)17.31"

      Details

      EcoNet EnabledYes
      Fuel TypeNatural Gas
      UEF0.96
      Primary Warranty8 Yrs
      Leak Detection EnabledYes
      Max GPM11.2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaikonic-commercial-condensing-tankless-no-recirculation
    • Familia de productoTankless
    • Grupo de produtosCommercial Gas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired instantaneous water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 13
    • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States