Publicar produtos
Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Aquecedores de água comerciais elétricos para serviço pesado estão disponíveis em capacidades de 50 a 175 galões. Todos os modelos 'envio rápido' dos armazéns Rheem - sem necessidade de depósito

Recursos e benefícios

  • 50, 85, 120 e o novo modelo de 175 galões podem ser enviados para sua localização em apenas alguns dias, sem necessidade de depósito e Rheem paga as despesas de envio
  • Ideal para uso comercial geral e aplicações de ponto de uso, como estações de lavagem dos olhos, ou usado como reforço
  • Entradas: 3 a 108 kW
  • Voltagens: 208, 240 ou 480 VCA em monofásico ou trifásico; 277 VAC monofásico
  • Potências dos elementos: 2.000, 3.000, 4.000, 4.500, 5.000 e 6.000 nas quatro tensões; Elemento de 9000 watts a 480 VCA
  • Escolha modelos de 1, 3, 6, 9 ou 12 elementos para sua aplicação específica
  • Os elementos são de aço inoxidável Lifeguard™, tipo aparafusado que resiste à queima e corrosão
  • Design de tanque de longa vida útil: formulação de aço proprietária com esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar a resistência à corrosão, resultando em um design de tanque superior
  • A construção ASME está disponível em modelos de 50, 85 e 120 galões e vem como padrão em 175 galões
  • Duas hastes de anodo são instaladas para garantir longa vida útil e resistência à corrosão

Eficiência

  • 98% de eficiência térmica
  • Isolamento de espuma espessa para perda mínima de calor em espera

atuação

  • Taxa de recuperação: até 438 galões GPH em um aumento de 100 graus
  • Temperatura máxima de entrega de 190° F

Capacidade e peso de envio

  • 50 Gal/270 lbs./320 lbs. COMO EU
  • 85 Gal/350 lbs./380 lbs. COMO EU
  • 120 Gal/430 lbs./460 lbs. COMO EU
  • 175 Gal/700 lbs. Somente ASME

Fácil instalação e serviço

  • A caixa de controle está localizada na frente da unidade para facilitar a fiação durante a instalação – Múltiplos orifícios perfurados acomodam uma variedade de tamanhos de conduíte
  • Exclusivo! O System Sentinal™ fornece um painel de diagnóstico com LEDs que correspondem ao número, localização e status de cada elemento
  • Exclusivo! Válvula de drenagem de latão de passagem total e fluxo total para drenagem mais rápida
  • A distância mínima ao combustível é zero polegadas da jaqueta e 18 polegadas da porta de acesso
  • Todos os modelos aprovados para instalação em piso combustível

Mais

  • Válvula de alívio de temperatura e pressão na parte superior do modelo de 175 galões e lateral em todos os outros modelos
  • Conexões de água: as entradas de água quente e fria são niples dielétricos NPT de 2-1/2" no modelo de 175 galões e 1-1/2" em todos os outros modelos

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem-es50-120
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States