Publicar produtos
Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Traduzido por Google,
  • .96 UEF – Classificação ENERGY STAR®
  • Economize até 33% ao ano em custos de energia
  • Qualificado para descontos de serviços públicos locais
  • Wi-Fi integrado

Visão geral

Instalação fácil

  • Ventilação de PVC corre até 70' (2"), 150' (3")
  • Configuração fácil com display digital de texto completo e sem interruptores DIP
  • Gás de campo conversível de gás natural para kit de conversão LP incluído

Pronto para Retrofits

  • Permite ventilação flexível através da ventilação B existente até 50'
  • Compatibilidade com linha de gás de 1/2" (sujeito ao código local)
  • Aprovado para instalações em ambientes de Casa Manufacturada (Mobile Home)

Características principais

  • Trocadores de calor primários e secundários de aço inoxidável fornecem maior eficiência e durabilidade
  • A programação Hot-start™ garante que a unidade esteja em estado de prontidão entre usos consecutivos, evitando qualquer estouro de água fria – Exclusivo Rheem®!
  • Bomba de recirculação integrada para água quente instantânea na torneira (modelos SR)
  • Capacidade Wi-Fi EcoNet® integrada para controle direto do seu dispositivo (opcional para modelos S)
Especificação
  • Dimensions

    Product Depth (in.)13.69"
    Product Height (in.)28.56"
    Product Width (in.)17.31"

    Details

    EcoNet EnabledYes
    Fuel TypeNatural Gas & Propane Field Convertible
    UEF0.96
    Primary Warranty15 Yrs.
    Low NoxYes
    High Altitude CompliantYes
    Recirculation Pump Included

    Standard on SR Models

    Water Savings Setting IncludedYes
    Max GPM11.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaikonic-super-high-efficiency-condensing-tankless-gas-water-heater
  • Familia de productoTankless
  • Grupo de produtosResidential Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States