Publicar produtos
RGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E

RGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E

Traduzido por Google,
As unidades Resolute vêm carregadas de fábrica, cabeadas e testadas em funcionamento, com compressores de dois estágios e opções de fluxo de ar conversíveis em campo para um desempenho confiável. Recursos notáveis ​​incluem um conjunto de ventilador interno deslizante, conexões elétricas de ponto único e um filtro deslizante de 2 polegadas para maior conveniência em serviços e manutenção de rotina. Disponível em tamanhos nominais que variam de 15 a 25 toneladas, o Resolute é uma ótima opção para uma variedade de aplicações comerciais. Características de destaque: - Painéis de acesso articulados, bandeja de drenagem de condensado deslizante, economizadores instalados de fábrica e fiação de ponto único para serviço, manutenção e instalação mais rápidos e fáceis - Maximize o controle de umidade sem comprometer o ponto de ajuste desejado com HumidiDry®, proporcionando economia de energia, desempenho e conforto - PlusOne® Diagnostics ClearControl™ inclui controle digital direto (DDC) instalado de fábrica e sensores para fácil conectividade por meio de Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz Garantia limitada (aplicações comerciais): Peças - 1 ano • Compressor - 5 anos • Trocador de calor padrão - 10 anos • Trocador de calor de aço inoxidável - 20 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis por meio do ProtectionPlus®. Todas as unidades são testadas na fábrica e enviadas com carga de refrigerante R-454B.
Especificação
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 10.8 EER / 14.0 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator, MicroChannel Condenser
    • Standard PlusOne® ClearControl™
    • Optional PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicargehyb-resolute-line-classic-series-packaged-ge
  • Familia de productoPackaged Gas/Electric
  • Grupo de produtosRGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniclassAir Conditioners