RACDYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
Traduzido por Google,
Os produtos Renaissance são projetados com um design flexível, cuidadosamente projetados para substituição fácil e direta da maioria dos produtos de outros fabricantes, sem a necessidade de um adaptador de base de telhado. Essas unidades também contam com recursos de manutenção líderes do setor, incluindo a bandeja de drenagem deslizante e com sistema de limpeza rápida, o conjunto de soprador deslizante, acesso sem ferramentas ao suporte de filtro flexível patenteado e portas de manômetro externas com trava. As unidades atendem ou excedem os níveis de eficiência energética da ASHRAE 90.1 e são rigorosamente testadas pela SEET para oferecer desempenho confiável em ambientes extremos, proporcionando uma operação de resfriamento potente de até 51 °C. Recursos de destaque: - Reaquecimento de gás quente opcional (HumidiDry®) disponível em todos os modelos para controle de umidade mais rigoroso e melhor conforto - Suporte de filtro flexível patenteado e dreno qwik-clean para serviço e manutenção rápidos e fáceis - O PlusOne® Diagnostics vem como padrão através do CoreCommand™ com códigos de falha fáceis de ler e entender, histórico e opções de entrada/saída para atender às necessidades de conformidade do edifício - O ClearControl™ opcional inclui controle digital direto (DDC) instalado de fábrica e sensores para fácil conectividade através do Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz Garantia limitada (aplicações comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®. Todas as unidades são testadas na fábrica e enviadas com carga de refrigerante R-454B.