RACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C
Traduzido por Google,
As unidades Resolute vêm carregadas de fábrica, cabeadas e testadas em funcionamento, com compressores de dois estágios e opções de fluxo de ar conversíveis em campo para um desempenho confiável. Recursos notáveis incluem um conjunto de ventilador interno deslizante, conexões elétricas de ponto único e um filtro deslizante de 2 polegadas para maior conveniência em serviços e manutenção de rotina. Disponível em tamanhos nominais que variam de 15 a 25 toneladas, o Resolute é uma ótima opção para uma variedade de aplicações comerciais. Recursos de destaque: - Painéis de acesso articulados, bandeja de drenagem de condensado deslizante, economizadores instalados de fábrica e fiação de ponto único para serviço e manutenção rápidos e fáceis - Maximize o controle de umidade sem comprometer o ponto de ajuste desejado com HumidiDry®, proporcionando economia de energia, desempenho e conforto - O PlusOne® Diagnostics vem como padrão através do CoreCommand™ com códigos de falha fáceis de ler e entender, histórico e opções de entrada/saída para atender às necessidades de conformidade do edifício - O ClearControl™ opcional inclui controle digital direto (DDC) instalado de fábrica e sensores para fácil conectividade através do Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz Garantia limitada (aplicações comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®. Todas as unidades são testadas na fábrica e enviadas com carga de refrigerante R-454B.
Especificação
Nominal sizes: 15-25 Tons
Up to 11.0 EER / 14.2 IEER
Two-stage cooling
Coil Type: Fin and Tube Evaporator, MicroChannel Condenser
Standard PlusOne® ClearControl™
Optional PlusOne® HumidiDry®
Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor